Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IFS248 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IFS248
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS248: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 60 mm; Portée 4 mm encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 60 mm; Portée 4 mm encastrable; normalement fermé; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 700 Hz
BN
Bestellnummer
IFS248
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D