Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFS248 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IFS248
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS248: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 4 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 700 Hz
BN
Bestellnummer
IFS248
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D