Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IGC252 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IGC252
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGC252: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 68; ("Coolant"); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IGC252
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D