Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IIC219 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IIC219
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIC219: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bünd
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 68; ("Coolant"); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IIC219
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D