Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IIS226 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IIS226
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIS226: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Portée 15 mm encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Portée 15 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IIS226
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D