Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IO5016 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IO5016
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IO5016: Induktiver Sensor; 26 x 26 x 43 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 26 x 26 x 43 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 250 Hz
BN
Bestellnummer
IO5016
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D