Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IO5018 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IO5018
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IO5018: Détecteur inductif; 26 x 26 x 26 mm; Portée 10 mm encastrable; normaleme
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 26 x 26 x 26 mm; Portée 10 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 0,15 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 250 Hz
BN
Bestellnummer
IO5018
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D