Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IT5040 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IT5040
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IT5040: Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 30 mm; Portée 2 mm encastrable; normalem
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 30 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 65; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement: IP 67); 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
IT5040
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D