Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
GF854S - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
GF854S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GF854S: Induktiver Sicherheitssensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Freigabezone > 6 mm;
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Freigabezone > 6 mm; SIL 2; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
GF854S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D