Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
GG854S - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
GG854S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GG854S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Freigabezone > 11,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Freigabezone > 11,5 mm; SIL 2; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
GG854S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GIGK4008-2PO/SIL2/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D