Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IM511A - Einsatz im Ex-Bereich
Bill of material
IM511A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM511A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 40 mm nicht bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 40 mm nicht bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 60 Hz
BN
Bestellnummer
IM511A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D