Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IE5352 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IE5352
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5352: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37 mm; Portée 5 mm non encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37 mm; Portée 5 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 0,3 m PVC-Câble; M12 Connecteur; IP 67; 2 fils; 3 fils; Température ambiante 0...60 °C; Fréquence de commutation 700 Hz
BN
Bestellnummer
IE5352
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEBC005-ASKG/0,3M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D