Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IE5352 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IE5352
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5352: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; 0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...60 °C; Schaltfrequenz 700 Hz
BN
Bestellnummer
IE5352
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEBC005-ASKG/0,3M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D