Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IE5356 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IE5356
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5356: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaub
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; M8 Steckverbindung; IP 67; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); 2-Leiter; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...60 °C; Schaltfrequenz 800 Hz
BN
Bestellnummer
IE5356
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEBC002BASKG/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D