Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IE5461 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IE5461
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5461: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37 mm; Portée 3 mm encastrable; normale
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37 mm; Portée 3 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 1 m PVC-Câble; IP 67; 2 fils; 3 fils; Température ambiante 0...70 °C; Fréquence de commutation 1000 Hz
BN
Bestellnummer
IE5461
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D