Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IE9940 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IE9940
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE9940: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 69 mm; Schaltabstand 1 mm bündig einbaub
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 69 mm; Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IE9940
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D