Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IEC210 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IEC210
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IEC210: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 60 mm; Portée 2 mm encastrable; normale
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 60 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement fermé; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; IP 68; IP 69K; ("Coolant"); 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IEC210
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D