Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IES233 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IES233
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IES233: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 6 mm nicht bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 6 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 800 Hz
BN
Bestellnummer
IES233
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB3006-APKG/V4A/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D