Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IIT001 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IIT001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIT001: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 14 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 14 mm bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 1/2" Steckverbindung; IP 68; IP 69K; ("COP"); 2-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 100 Hz DC
BN
Bestellnummer
IIT001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIK2014BARKA/M/V4A/LS-104-AK
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D