Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IN5228 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IN5228
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5228: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; 6 m PUR-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1200 Hz
BN
Bestellnummer
IN5228
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IN-2004-FRKG/6M/PH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D