Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IN5282 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IN5282
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5282: Détecteur inductif; 40 x 12 x 26 mm; Portée 4 mm non encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 12 x 26 mm; Portée 4 mm non encastrable; normalement fermé; DC; PNP; 3 m PUR-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 70 Hz
BN
Bestellnummer
IN5282
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IN-2004-BRKG/2A/3M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D