Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IQ2004 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IQ2004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IQ2004: Détecteur inductif; 20 x 8 x 32 mm; Portée 8 mm encastrable; normalement
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 20 x 8 x 32 mm; Portée 8 mm encastrable; normalement fermé; DC; NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 400 Hz
BN
Bestellnummer
IQ2004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IQ23008BBNKG/2M/PUR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D