IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IQ2006
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_110
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_110/iq2006.prj},{NB=IQ2006},{BN=IQ2006},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f0/e5/pc_iq2009aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f0/e5/pc_iq2009aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IQ2006: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; },{DESCLONG=Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 400 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IQ23008BBNKG/0.3M/PUR/US},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IQ2006 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IQ2006
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IQ2006: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 400 Hz
BN
Bestellnummer
IQ2006
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IQ23008BBNKG/0.3M/PUR/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D