Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IQ2006 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IQ2006
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IQ2006: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 400 Hz
BN
Bestellnummer
IQ2006
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IQ23008BBNKG/0.3M/PUR/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D