Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IT5021 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IT5021
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IT5021: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 50 mm; Schaltabstand 1 mm bündig einbauba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 50 mm; Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 65; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse: IP 67); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IT5021
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ITB3001-BPKG/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D