Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IZ5044 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IZ5044
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IZ5044: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 30 mm; Schaltabstand 0,8 mm bündig einbauba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 30 mm; Schaltabstand 0,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IZ5044
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IZB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D