Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IM0056 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IM0056
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM0056: Détecteur inductif; 40 x 40 x 66 mm; Portée 20 mm encastrable; normaleme
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 66 mm; Portée 20 mm encastrable; normalement ouvert; AC/DC; 7/8" Connecteur; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 100 Hz DC
BN
Bestellnummer
IM0056
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D