Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
I15005 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
I15005
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I15005: Détecteur inductif; Ø 100 / L = 40 mm; Portée 20...70 mm non encastrable
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 100 / L = 40 mm; Portée 20...70 mm non encastrable; antivalent; DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante -20...70 °C; Fréquence de commutation 5 Hz
BN
Bestellnummer
I15005
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D