Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
I17001 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
I17001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I17001: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand 20...70 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand 20...70 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 5 Hz
BN
Bestellnummer
I17001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D