Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
I22002 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
I22002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I22002: Induktiver Sensor; Ø 164 / L = 63 mm; Schaltabstand 30...120 mm nicht bü
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 164 / L = 63 mm; Schaltabstand 30...120 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 3 Hz
BN
Bestellnummer
I22002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SIY-2120-BBOW
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D