Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IB0016 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IB0016
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IB0016: Détecteur inductif; Ø 34 / L = 98 mm; Portée 20 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 34 / L = 98 mm; Portée 20 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); AC/DC; Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm; IP 65; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
IB0016
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D