Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
ID3507 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
ID3507
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ID3507: Détecteur inductif; Portée 60 mm non encastrable; normalement ouvert / f
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Portée 60 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable , via bornes 4 + 5 internes); AC/DC; 7/8" Connecteur; IP 65; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 4 Hz AC / 4 Hz DC
BN
Bestellnummer
ID3507
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D