Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
ID5059 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
ID5059
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ID5059: Détecteur inductif; 92 x 80 x 40 mm; Portée 50 mm encastrable; antivalen
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 92 x 80 x 40 mm; Portée 50 mm encastrable; antivalent; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 70 Hz
BN
Bestellnummer
ID5059
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D