IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IIP201
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_210
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_210/iip201.prj},{NB=IIP201},{BN=IIP201},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/74/4f/pc_iip201aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/74/4f/pc_iip201aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IIP201: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (parametr},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 75 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IIK3015-FRKG/V4A/IO/US-104},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IIP201 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IIP201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIP201: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (parametr
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 75 Hz
BN
Bestellnummer
IIP201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIK3015-FRKG/V4A/IO/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D