Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KB5062 - tous les détecteurs capacitifs
Nomenclature
KB5062
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KB5062: Détecteur capacitif; Ø 34 / L = 93 mm; Portée 20 mm non encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; Ø 34 / L = 93 mm; Portée 20 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 40 Hz
BN
Bestellnummer
KB5062
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KB-3020-BPKG/NI/US-100-DPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D