Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KF5015 - Boîtier M12
Nomenclature
KF5015
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KF5015: Détecteur capacitif; M12 x 1 / L = 70 mm; Portée 8 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M12 x 1 / L = 70 mm; Portée 8 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PUR-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 50 Hz
BN
Bestellnummer
KF5015
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KFA3080NBPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D