Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KG6000 - Mit IO-Link
Bill of material
KG6000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KG6000: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabstand 0,5...30 mm nic
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabstand 0,5...30 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 30 Hz
BN
Bestellnummer
KG6000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D