Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KI0016 - tous les détecteurs capacitifs
Nomenclature
KI0016
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI0016: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 15 mm non encastrable
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 15 mm non encastrable; normalement ouvert; AC/DC; 2 m PVC-Câble; IP 65; 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 40 Hz DC
BN
Bestellnummer
KI0016
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KI-2015-ABOA/NI
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D