Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KI0063 - tous les détecteurs capacitifs
Nomenclature
KI0063
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI0063: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Portée 20 mm non encastrable
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Portée 20 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (à sélectionner); AC/DC; 1/2" Connecteur; IP 65; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 10 Hz AC / 10 Hz DC
BN
Bestellnummer
KI0063
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KI-2200NFBOAP2T/LS100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D