Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KI0063 - Alle kapazitiven Sensoren
Bill of material
KI0063
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI0063: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (umschaltbar); AC/DC; 1/2" Steckverbindung; IP 65; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC
BN
Bestellnummer
KI0063
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KI-2200NFBOAP2T/LS100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D