Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KI0203 - Alle kapazitiven Sensoren
Bill of material
KI0203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI0203: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...15 mm nicht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...15 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 40 Hz DC
BN
Bestellnummer
KI0203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KI-2015-BBOA/NI
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D