Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KQ5012 - Alle kapazitiven Sensoren
Bill of material
KQ5012
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ5012: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 4,7 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 4,7 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; NPN; 0,4 m PUR-Kabel; MOLEX Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KQ5012
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D