Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KT5005 - Détecteurs sensitifs à diamètre de 100 mm
Nomenclature
KT5005
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT5005: Détecteur sensitif capacitif ; Ø 100 / L = 11 mm; normalement ouvert; DC
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur sensitif capacitif ; Ø 100 / L = 11 mm; normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PUR-Câble; IP 67; IP 69K; (face frontale); 3 fils; Température ambiante -40...85 °C
BN
Bestellnummer
KT5005
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTRSHMK-RBPKG/AM/2M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
O2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D