Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm_electronic
Beschreibung
KX5002 - Kapazitive Sensoren zur Grenzstanderfassung
Stückliste
KX5002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KX5002: Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; 6 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 40 Hz
BN
Bestellnummer
KX5002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KX-2015-N/NI/6M/1D/1G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit