IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
KF5015
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_150
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_150/kf5015.prj},{NB=KF5015},{BN=KF5015},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f0/a1/pc_kf5015ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f0/a1/pc_kf5015ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KF5015: Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 50 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KFA3080NBPKG},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KF5015 - Bauform M12
Bill of material
KF5015
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KF5015: Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 50 Hz
BN
Bestellnummer
KF5015
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KFA3080NBPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D