Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KI5087 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KI5087
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI5087: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KI5087
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KIA3150NFPKG/2T/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D