Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KX5004 - Détecteurs capacitifs pour la détection du niveau limite
Nomenclature
KX5004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KX5004: Détecteur capacitif; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Portée 15 mm non encastrable
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Portée 15 mm non encastrable; normalement fermé; DC; NAMUR; 20 m PVC-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 40 Hz
BN
Bestellnummer
KX5004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KX-2015-N/NI/20M/1D/1G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D