IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
M9H203
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_040
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_040/m9h203.prj},{NB=M9H203},{BN=M9H203},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7a/6b/pc_m9h203ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/7a/6b/pc_m9h203ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=M9H203: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaub},{DESCLONG=Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...85 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=M9K3002BBPKG/B/AM/500/US},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
M9H203 - Druckfeste Sensoren für Hydraulikzylinder
Bill of material
M9H203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M9H203: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaub
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...85 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
BN
Bestellnummer
M9H203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D