Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
M9H206 - Détecteurs résistants à la pression pour vérins hydrauliques
Nomenclature
M9H206
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M9H206: Détecteur pour vérins; M14 x 1,5 / L = 41 mm; Portée 1,8 mm encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vérins; M14 x 1,5 / L = 41 mm; Portée 1,8 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 0,5 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...85 °C; Fréquence de commutation 1000 Hz
BN
Bestellnummer
M9H206
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D