Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MFH204 - Druckfeste Sensoren für Hydraulikzylinder
Bill of material
MFH204
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MFH204: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaub
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...120 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
BN
Bestellnummer
MFH204
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MFB3002BAPKG/B/AM/500/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D